20 TCM T3 CTL 6000.000 - Eski Ürün
제품 20 TCM T3 CTL 6000.000 은(는) 이제 구식입니다. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-케이스 미터, 20 mm Diameter, 표준50 Rockwell C Min.
Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
- 모든 사전 드릴 가공 샤프팅에는 표준 Y 치수(Y1=Y2)가 포함됩니다. Y 치수는 샤프트의 끝에서 가장 가까운 사전 드릴 가공 구멍의 중심에서 시작된 거리입니다.